- YENI
PFG 30 HT1-ESD-60 N061 SO
Parça no.: 10.01.01.16209
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 10 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 5,6 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (İnme) | 0,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 31 N |
| Cilt | 0,22 cm³ |
| Boyut | 30 |
| Meme ucu ailesi | N061 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 2,4 g |
| Ürün ailesi | PFG-SO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.