- NIEUW
PFG 30 HT1-ESD-60 N061 SO
Onderdeelnr.: 10.01.01.16209
Vlakke zuignap voor het voor- zichtig hanteren van beeldschermen en dunne werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 10 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 5,6 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Volume | 0,22 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | N061 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,4 g |
| Product family | PFG-SO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".