- NOWY
PFG 30 HT1-ESD-60 N061 SO
Część nr.: 10.01.01.16209
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
Branże: Elektornika
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 10 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 5,6 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Volume | 0,22 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | N061 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,4 g |
| Product family | PFG-SO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".