- NOVÝ
PFG 30 HT1-ESD-60 N061 SO
Číslo dílu.: 10.01.01.16209
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
Odvětví: Electronics
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 10 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 30,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 5,6 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Volume | 0,22 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | N061 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,4 g |
| Product family | PFG-SO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".