PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.00609
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 67 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 60 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 130 N |
| Cilt | 15 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Meme ucu ailesi | N 011 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Ağırlık | 20,4 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | PFYN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon