PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.00609
Przyssawka płaska (okrągła)
Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja | Pakowanie
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 67 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 60 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 130 N |
| Volume | 15 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Nipple family | N 011 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 20,4 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFYN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja