Schmalz

Przyssawki płaskie PFYN VU1

Powierzchnia ssąca (Ø) od 15 mm do 95 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wysoce odporny na rozdarcia materiał Vulkollan VU1 wytrzymuje ogromny stres

Niewrażliwość na oleje dzięki dobrej odporności chemicznej

Odporność na temperaturę od niskiej (- 40 °C) do wyższej (+ 80 °C, krótkotrwała do + 100 °C)

Minimalne ścieranie (ok. 10 - 12 mm³ wg DIN 53516) pozwala na 20-krotnie dłuższą żywotność niż standardowa NBR

Powierzchnie podparcia od spodu zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka PFYN (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki PFG (2) wykonanej z Vulkollanu VU1 i sutka łączącego (1)
  • Przyssawki są podłączane do złączek z blokadą wymuszoną; połączenie wymuszone trzyma się pewnie nawet przy dużych obciążeniach
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • średnica: 15 do 95 mm
  • Materiał: VU1
  • Styczka połączeniowa wtykana
Branże
  • •Drewno
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Pakowanie
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
Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00556

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size15
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.00557

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size15
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.00550

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.00558

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.00521

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size50
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.00547

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size50
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.00608

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.00609

Przyssawka płaska (okrągła)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.00522

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size80
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.00524

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Drewno | Pakowanie | Motoryzacja | Metal

Size80
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.