PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.01.00558
Przyssawka płaska (okrągły)
Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja | Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 32 N |
| Volume | 1,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Nipple family | N 007 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 8 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFYN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja