PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
Osanro: 10.01.01.00558
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Pakkaus | Puu
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 32 N |
| Volume | 1,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Nipple family | N 007 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 8 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFYN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi