Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup PFYN VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type PFG VU 1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup PFG VU1, connection nipple SA-NIP

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00558

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Hout | Metaal | Verpakkingen

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax(S) 31,5  mm
dn 2  mm
Ds 30  mm
G1 G1/8"-F
H 29  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 3  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 30
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 32  N
Volume 1,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Nipple family N 007
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 8  g
Number of folds 0
Product family PFYN
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen