Schmalz

Vlakke zuignappen PFYN VU1

Zuigvlak (Ø) van 15 mm tot 95 mm

Ga direct naar de producten

Zeer scheurvast materiaal Vulkollan VU1 is bestand tegen een enorme belasting

Ongevoelig voor oliën dankzij goede chemische resistentie

Temperatuurbestendig van lage (- 40 °C) tot hogere temperaturen (+ 80 °C, kortstondig tot + 100 °C)

Minimale slijtage (ca. 10 - 12 mm³ volgens DIN 53516) maakt een tot 20 keer langere levensduur mogelijk dan de standaard NBR

Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken

Ontwerp
  • Robuuste, slijtvaste zuignap PFYN (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap PFG (2) van Vulkollan VU1 en aansluitnippel (1)
  • De zuignappen worden met een positieve vergrendeling op de nippels aangesloten; de positieve aansluiting houdt ook bij zware belasting goed vast
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Diameter: 15 tot 95 mm
  • Materiaal: VU1
  • Aansluitnippel aangesloten
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Hout
  • Metaal
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 12 resultaten

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00556

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size15
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00557

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size15
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00550

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00558

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00521

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size50
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00547

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size50
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00608

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00609

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00522

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size80
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00524

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Size80
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen