Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.01.00558

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv | Paketleme

Boyut30
Vantuz malzemesiVulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]72 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 31,5  mm
dn 2  mm
Ds 30  mm
G1 G1/8"-F
H 29  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 3  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 30
Vantuz malzemesi Vulkollan VU1
Emme kuvveti (-600mbar) 32  N
Cilt 1,7  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 30  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Meme ucu ailesi N 007
Malzeme sertliği [Shore A] 72  Shore A
Ağırlık 8  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi PFYN
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git