SAF 50 NBR-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.10688
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Nikel kaplama |
| Bağlantı | G1/4-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 100 N |
| Yanal kuvvet | 80 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 76 N |
| Cilt | 9,48 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 65 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 30,8 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon