SAF 60 NBR-60 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.01.11112
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 60,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 150 N |
| Yanal kuvvet | 105 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 85 N |
| Cilt | 16,7 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon