SFF 30 HT1-60 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.14280
Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 19,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 25,1 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 25,1 N |
| Cilt | 1,7 cm³ |
| Boyut | 30 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 9,8 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon