SFF 30 HT1-60 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.14280
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 19,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 25,1 N |
| Suction force (-600mbar) | 25,1 N |
| Volume | 1,7 cm³ |
| Size | 30 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 9,8 g |
| Product family | SFF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie