SGPN 20 SI-50 M5-AG
Parça no.: 10.01.01.11983
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Malzeme özellikleri | FDA |
| Ürün ailesi | SGPN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 8,5 N |
| Cilt | 0,6 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Boyut | 20 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 2,5 g |
| Ürün ailesi | SGPN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon