SGPN 20 SI-50 M5-AG
Część nr.: 10.01.01.11983
Przyssawka płaska (okragła) do delikatnego chwytania papieru, folii, etc.
Branże: Pakowanie
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Material characteristics | FDA |
| Product family | SGPN |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 20 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | SGPN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja