SGPN 20 SI-50 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.11983
Vlakke zuiggrijper (rond) voor het grijpen van papier, folie, etc. zonder beschadigingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Material characteristics | FDA |
| Product family | SGPN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 20 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | SGPN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie