SUF 60 HT1-60 M10x1.25-IG N009
Parça no.: 10.01.01.13997
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66,4 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 17 mm |
| Z (İnme) | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 140 N |
| Çekme kuvveti | 140 N |
| Cilt | 12,7 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Boyut | 60 |
| Arayüz meme ucu ailesi | N009 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 31 g |
| Ürün ailesi | SUF |
Dokümantasyon
Dokümantasyon