Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SUF 60 HT1-60 M10x1.25-IG N009

Numero articolo: 10.01.01.13997

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Misura60
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Dati di costruzione
Attributo Valore
Dk 40  mm
Dmax(S) 66,4  mm
Ds 60  mm
H 17  mm
Z (freccia elastica) 5,5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 140  N
Forza di strappo 140  N
Volume 12,7  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 75  mm
Misura 60
Famiglia di nippli d'interfaccia N009
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Peso 31  g
Famiglia di prodotti SUF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello