Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPK (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SPK tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur


Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPK
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.12062

Vakum plakası (yuvarlak) kaba ve yapılandırılmış yüzeyler

Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv

Boyut110
Malzeme sertliği [Shore A]15 (Shore A)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
BağlantıG1/2"-F
Renksiyah
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d3 96  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 110  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
Z (İnme) 6  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 471  N
Cilt 67,4  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 500  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 110
Malzeme sertliği [Shore A] 15  Shore A
Ağırlık 465  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SPK
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git