Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPK (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPK – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads


Available spare parts: sealing ring DR-SPK
Available accessories: touch valve

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.12062

Suction plate (round) for rough and structured surfaces

Odvětví: Automotive | Metal | Wood

Size110
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
ConnectionG1/2"-F
Colorblack
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d3 96  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 110  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 471  N
Volume 67,4  cm³
Workpiece radius min. (convex) 500  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 110
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 465  g
Number of folds 0
Product family SPK
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku