Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPL POM-NBR farklı çaplarda mevcuttur ve bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Parça no.: 10.01.01.13104

Düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Kompozit

Boyut40
Vantuz malzemesiPolioksimetilen perbunan POM-NBR
BağlantıG1/8-IG
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dk 42  mm
Ds 39  mm
G1 G1/8"-F
H 20,5  mm
LG1 9,5  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 2  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 70  N
Cilt 4,7  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Bağlantı G1/8"-F
Bağlantı G1/8-IG
Vantuz malzemesi Polioksimetilen perbunan POM-NBR
Ağırlık 28  g
Ürün ailesi SPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git