SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.13104
Vlakke vacuümgrijper (rond)
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Connection | G1/8-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 42 mm |
| Ds | 39 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 20,5 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 70 N |
| Volume | 4,7 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Connection | G1/8"-IG |
| Connection | G1/8-IG |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Weight | 28 g |
| Product family | SPL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie