Schmalz

Zuigplaten SPL POM-NBR

Zuigvlak (Ø) van 40 mm tot 115 mm

Ga direct naar de producten

Interne ondersteuning voorkomt vervorming en terugtrekking van flexibele werkstukken

Vermindering van het energieverbruik met een verhoogde dwarskrachtoverbrenging door een bijzonder gelijkmatige vacuümverdeling

Geen beschadiging van gevoelige werkstukken door gelijkmatige, hoge volumestromen bij lage oppervlaktedruk

Ontwerp
  • Robuust aluminium basislichaam (3); lage totale hoogte met platte sleutel (2) voor montage
  • Afdichtingsring (4) van NBR
  • Binnensteun van POM met aanzuigopeningen voor een gelijkmatige vacuümverdeling (1)
Technische gegevens
  • Diameter: 40 tot 115 mm
  • Afdichtingsmateriaal: NBR
  • Basislichaam van aluminium
Industriesegmenten
  • •Vezelcomposiet
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Suction cup material
Connection
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13104

Vlakke vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Size40
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13107

Vlakke vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13110

Vlakke vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Size115
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.