Schmalz

Placas de ventosa SPL POM-NBR

Superficie de ventosa (Ø) de 40 mm a 115 mm

Ir directamente a los productos

El soporte interno evita la deformación y la retracción de las piezas flexibles

Reducción del consumo de energía con una mayor transmisión de fuerza transversal debido a una distribución del vacío homogénea

No se dañan las piezas de trabajo sensibles debido a un flujo uniforme y de gran volumen a baja presión de superficie

Diseño
  • Robusto cuerpo base (3) de aluminio; reducida altura tuerca (2) para el montaje
  • Junta anular (4) de NBR
  • Apoyo interior de POM con aberturas de aspiración para una distribución del vacío homogénea (1)
Datos técnicos
  • Diámetro: 40 a 115 mm
  • Material de la junta anular: NBR
  • Cuerpo base de aluminio
Industrias
  • Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Material de ventosa
Conexión
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.13104

Ventosa plana (redonda)

Tamaño40
Material de ventosaPolioximetileno perbunán POM-NBR
ConexiónG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13107

Ventosa plana (redonda)

Tamaño70
Material de ventosaPolioximetileno perbunán POM-NBR
ConexiónG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.13110

Ventosa plana (redonda)

Tamaño115
Material de ventosaPolioximetileno perbunán POM-NBR
ConexiónG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta