Schmalz

흡착 플레이트 SPL POM-NBR

40mm ~ 115mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

내부 지지대는 유연한 공작물의 변형 및 잡아 당김을 방지합니다.

특히 고른 진공 분포 덕분에 횡력 전달이 증가하여 에너지 소비 감소

낮은 표면 압력으로 고르고 많은 양의 흐름이있어 민감한 공작물에 손상이 없음

디자인
  • 알루미늄으로 만든 견고한 본체 (3); 조립 용 평면 렌치 (2)로 전체 높이가 낮음
  • NBR로 만든 씰링 링 (4)
  • 고른 진공 분배를 위해 흡입구가있는 POM으로 제작 된 내부 지지대 (1)
기술 데이터
  • 직경 : 40 ~ 115mm
  • 씰링 링 재질 : NBR
  • 알루미늄으로 제작 된 본체
산업
  • •복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Suction cup material
Connection
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.13104

Flat suction cup (round)

산업: 복합 섬유

Size40
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.13107

Flat suction cup (round)

산업: 복합 섬유

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.13110

Flat suction cup (round)

산업: 복합 섬유

Size115
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.