SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.13110
Flat suction cup (round)
산업: 복합 섬유
| Size | 115 |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Connection | G1/4-IG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dk | 118 mm |
| Ds | 113 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 30.5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 600 N |
| Volume | 91.2 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Connection | G1/4"-F |
| Connection | G1/4-IG |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Weight | 280 g |
| Product family | SPL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서