SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.13110
Flat suction pad (round)
Branże: Włókno Kompozytowe
| Size | 115 |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Connection | G1/4-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dk | 118 mm |
| Ds | 113 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 30,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 600 N |
| Volume | 91,2 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Connection | G1/4"-F |
| Connection | G1/4-IG |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Weight | 280 g |
| Product family | SPL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja