Schmalz

Płyty ssące SPL POM-NBR

Powierzchnia ssąca (Ø) od 40 mm do 115 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Podparcie wewnętrzne zapobiega odkształceniom i zwijaniu się elastycznych elementów roboczych

Zmniejszone zużycie energii przy zwiększonym przeniesieniu siły poprzecznej dzięki szczególnie równomiernemu rozkładowi podciśnienia

Brak uszkodzeń wrażliwych elementów dzięki równomiernym, wysokim przepływom objętościowym przy małym nacisku powierzchniowym

Projekt
  • Wytrzymały aluminiowy korpus podstawy (3); niska wysokość całkowita z płaskim kluczem (2) do montażu
  • Pierścień uszczelniający (4) z NBR
  • Wewnętrzna podpora wykonana z POM-u z otworami ssącymi dla równomiernego rozprowadzenia podciśnienia (1)
Dane techniczne
  • Średnica: 40 do 115 mm
  • Materiał pierścienia uszczelniającego: NBR
  • Korpus podstawy wykonany z aluminium
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
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
Thread G1
Suction cup material
Connection
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.13104

Flat suction pad (round)

Branże: Włókno Kompozytowe

Size40
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.13107

Flat suction pad (round)

Branże: Włókno Kompozytowe

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.13110

Flat suction pad (round)

Branże: Włókno Kompozytowe

Size115
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.