Schmalz

Piastre di aspirazione SPL POM-NBR

Superficie di aspirazione (Ø) da 40 mm a 115 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il supporto interno impedisce la deformazione e la retrazione dei pezzi flessibili

Ridotto consumo di energia con aumento della trasmissione della forza trasversale grazie ad una distribuzione del vuoto particolarmente uniforme

Nessun danno ai pezzi sensibili grazie al flusso uniforme e ad alto volume a bassa pressione superficiale

Struttura
  • Robusto corpo base (3) in alluminio; altezza di montaggio ridotta con spazio chiave (2) per il montaggio
  • Anello di tenuta (4) in NBR
  • Supporto interno in POM con aperture di aspirazione per una distribuzione uniforme del vuoto (1)
Dati tecnici
  • Diametro: da 40 a 115 mm
  • Materiale anello di tenuta: NBR
  • Corpo base in alluminio
Industrie
  • •Fibra composita
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
Filettatura G1
Materiale della ventosa
Connessione
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 3 da 3 risultati

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.13104

Ventosa piatta (tonda)

Industrie: Fibra composita

Misura40
Materiale della ventosaPoliossimetilene perbunan POM NBR
ConnessioneG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.13107

Ventosa piatta (tonda)

Industrie: Fibra composita

Misura70
Materiale della ventosaPoliossimetilene perbunan POM NBR
ConnessioneG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.13110

Ventosa piatta (tonda)

Industrie: Fibra composita

Misura115
Materiale della ventosaPoliossimetilene perbunan POM NBR
ConnessioneG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.