Schmalz

Suction Plates SPL POM-NBR

Suction area (Ø) from 40 mm to 115 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Internal support prevents deformation and retraction of flexible workpieces

Reduced energy consumption with increased lateral force transmission due to particularly uniform vacuum distribution

No damage to sensitive workpieces due to uniform, high volume flow at low surface pressure

Cấu trúc
  • Robust main body (3) made of aluminum; low construction height with spanner flat (2) for assembly
  • Sealing ring (4) made of NBR
  • Internal support made of POM with suction openings for evenly vacuum distribution (1)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 40 to 115 mm
  • Material sealing ring: NBR
  • Body made of aluminum
Các ngành
  • •Composite
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Suction cup material
Connection
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13104

Flat suction cup (round)

Các ngành: Composite

Size40
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13107

Flat suction cup (round)

Các ngành: Composite

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13110

Flat suction cup (round)

Các ngành: Composite

Size115
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.