Schmalz

Vakum Plakaları SPL POM-NBR

Vakum alanı (Ø) 40 mm'den 115 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

İç destek, esnek iş parçalarının deformasyonunu ve geri çekilmesini önler

Özellikle homojen vakum dağılımı sayesinde artan yanal kuvvet aktarımı ile azaltılmış enerji tüketimi

Düşük yüzey basıncında düzgün, yüksek hacimli akış nedeniyle hassas iş parçalarına zarar vermez

Tasarım
  • Alüminyumdan yapılmış sağlam ana gövde (3); montaj için anahtar düzlüğü (2) ile düşük yapı yüksekliği
  • NBR'den yapılmış sızdırmazlık halkası (4)
  • Eşit vakum dağılımı için emme açıklıklarına sahip POM'dan yapılmış iç destek (1)
Teknik veri
  • Çap: 40 ila 115 mm
  • Malzeme sızdırmazlık halkası: NBR
  • Alüminyumdan yapılmış gövde
Endüstriler
  • •Kompozit
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
Diş G1
Vantuz malzemesi
Bağlantı
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Parça no.: 10.01.01.13104

Düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Kompozit

Boyut40
Vantuz malzemesiPolioksimetilen perbunan POM-NBR
BağlantıG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.13107

Düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Kompozit

Boyut70
Vantuz malzemesiPolioksimetilen perbunan POM-NBR
BağlantıG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.13110

Düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Kompozit

Boyut115
Vantuz malzemesiPolioksimetilen perbunan POM-NBR
BağlantıG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.