Schmalz

Suction Plates SPL POM-NBR

Suction area (Ø) from 40 mm to 115 mm

Přejděte přímo na produkty

Internal support prevents deformation and retraction of flexible workpieces

Reduced energy consumption with increased lateral force transmission due to particularly uniform vacuum distribution

No damage to sensitive workpieces due to uniform, high volume flow at low surface pressure

Nadstavba
  • Robust main body (3) made of aluminum; low construction height with spanner flat (2) for assembly
  • Sealing ring (4) made of NBR
  • Internal support made of POM with suction openings for evenly vacuum distribution (1)
Technické údaje
  • Diameter: 40 to 115 mm
  • Material sealing ring: NBR
  • Body made of aluminum
Odvětví
  • •Composite
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Suction cup material
Connection
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.13104

Flat suction cup (round)

Odvětví: Composite

Size40
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/8-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.13107

Flat suction cup (round)

Odvětví: Composite

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.13110

Flat suction cup (round)

Odvětví: Composite

Size115
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.