SPU 100 NBR-55 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.01107
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 22 mm |
| d2 | 60 mm |
| Dmax(S) | 108 mm |
| Ds | 100 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 25,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (İnme) | 7,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 425 N |
| Emme kuvveti d2 | 185 N |
| Cilt | 44,3 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 130 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 100 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPU |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon