SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
Parça no.: 10.01.01.01149
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal
| Boyut | 210 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 25,5 mm |
| H1 | 27 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 37,5 mm |
| LG3 | 9,5 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.870 N |
| Emme kuvveti d2 | 1.250 N |
| Cilt | 192 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 750 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Boyut | 210 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 840 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPU |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Vakum Plakası SUF - Optimize edilmiş performans ile akıllı yüz germe!
Güçlendirilmiş plastikten yapılmış taşıyıcı plaka sayesinde SPU'ya kıyasla ağırlık azalması.
Daha fazla vakum ve yanal kuvvet için optimize edilmiş sürtünme yapısına sahip yağa ve ozona dayanıklı NBR'den yapılmış sızdırmazlık halkası.
Taşıyıcı plaka ve sızdırmazlık halkası arasındaki yenilikçi bağlantı, değişimi kolaylaştırır ve bükülmeye karşı koruma sağlar.
Akıllı telefon ile NFC arayüzü üzerinden ürün bilgilerini okuyun ve değiştirme tedarikini gerçekleştirin.