FG 9 HT1-60 N016
Parça no.: 10.01.06.00878
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 9 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| D1 | 8,9 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 9,5 mm |
| Ds | 9 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,2 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,79 N |
| Çekme kuvveti | 2,3 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Boyut | 9 |
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,6 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon