FG 9 HT1-60 N016
Osanro: 10.01.06.00878
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elektroniikka | Pakkaus
| Size | 9 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 4,1 mm |
| D1 | 8,9 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 9,5 mm |
| Ds | 9 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,2 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,79 N |
| Pull-off force | 2,3 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Size | 9 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,6 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi