SDC2 30 PU 30/60 N042
Parça no.: 10.01.06.03366
Körüklü vantuz (yuvarlak) yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 14,4 mm |
| D1 | 25,5 mm |
| Dk | 16,5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 28 mm |
| H | 21,3 mm |
| H3 | 8,6 mm |
| d | 5 mm |
| d1 | 7,2 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (İnme) | 10,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 9,8 N |
| Çekme kuvveti | 22,5 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Sıcaklık direnci | 55 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon