SDC2 30 PU 30/60 N042
Číslo dílu.: 10.01.06.03366
Bellows suction cup (round) structured and rough workpiece surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 14,4 mm |
| D1 | 25,5 mm |
| Dk | 16,5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 28 mm |
| H | 21,3 mm |
| H3 | 8,6 mm |
| d | 5 mm |
| d1 | 7,2 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction force (-600mbar) | 9,8 N |
| Pull-off force | 22,5 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace