SDC2 30 PU 30/60 N042
Numero articolo: 10.01.06.03366
Aspiratore a soffietto (tondo) superfici strutturate e ruvide dei pezzi in lavorazione
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Durezza del materiale | 60 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 14.4 mm |
| D1 | 25.5 mm |
| Dk | 16.5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 28 mm |
| H | 21.3 mm |
| H3 | 8.6 mm |
| d | 5 mm |
| d1 | 7.2 mm |
| H2 | 4.5 mm |
| Z (freccia elastica) | 10.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30 Shore A |
| Durezza del materiale | 60 Shore A |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 9.8 N |
| Forza di strappo | 22.5 N |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12.5 mm |
| Resistenza alla temperatura | 55 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione