SPB4 40 SI-HD-65 SC090
Parça no.: 10.01.06.03379
Körüklü vantuz (yuvarlak) Aşınmaya dayanıklı kullanım için 4,5 körüklü
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 23 mm |
| D1 | 41 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| H | 65,6 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (İnme) | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 8,3 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 16,6 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 25 N |
| 200 mbar'da çekme kuvveti | 14,1 N |
| 400 mbar'da çekme kuvveti | 23 N |
| Cilt | 35,74 cm³ |
| Boyut | 40 |
| Meme ucu ailesi | SC 090 |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 21,3 g |
| Ürün ailesi | SPB4 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon