SPB4f 50 SI-HD-65 SC090
Parça no.: 10.01.06.03564
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 21 mm |
| D1 | 41,6 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,7 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (İnme) | 26 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 13,7 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 27,3 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 41 N |
| Cilt | 33,11 cm³ |
| Boyut | 50 |
| Meme ucu ailesi | SC 090 |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 22,6 g |
| Ürün ailesi | SPB4f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon