SPB4f 50 SI-HD-65 SC090
Číslo dílu.: 10.01.06.03564
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Packaging
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 21 mm |
| D1 | 41,6 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,7 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 26 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 13,7 N |
| Suction force at -400 mbar | 27,3 N |
| Suction force (-600mbar) | 41 N |
| Volume | 33,11 cm³ |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 22,6 g |
| Product family | SPB4f |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace