SPB4f 50 SI-HD-65 SC090
Część nr.: 10.01.06.03564
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 21 mm |
| D1 | 41,6 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,7 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 26 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 13,7 N |
| Suction force at -400 mbar | 27,3 N |
| Suction force (-600mbar) | 41 N |
| Volume | 33,11 cm³ |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 090 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 22,6 g |
| Product family | SPB4f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja