FG 3 SI-55 N055
Parça no.: 10.01.06.03705
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 3 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 1,7 mm |
| d1 | 2,3 mm |
| d2 | 1,8 mm |
| D1 | 3,6 mm |
| Dk | 3,6 mm |
| Dmax(S) | 4 mm |
| Ds | 3 mm |
| H | 6,7 mm |
| H2 | 2,1 mm |
| H3 | 2,7 mm |
| Z (İnme) | 1,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,15 N |
| Çekme kuvveti | 0,4 N |
| Cilt | 0,02 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Boyut | 3 |
| Meme ucu ailesi | N 055 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon