FG 3 SI-55 N055
Onderdeelnr.: 10.01.06.03705
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Verpakkingen
| Size | 3 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 1,7 mm |
| d1 | 2,3 mm |
| d2 | 1,8 mm |
| D1 | 3,6 mm |
| Dk | 3,6 mm |
| Dmax(S) | 4 mm |
| Ds | 3 mm |
| H | 6,7 mm |
| H2 | 2,1 mm |
| H3 | 2,7 mm |
| Z (Stroke) | 1,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,4 N |
| Volume | 0,02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 3 |
| Nipple family | N 055 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie