FG 3 SI-55 N055
Číslo dílu.: 10.01.06.03705
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 3 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 1,7 mm |
| d1 | 2,3 mm |
| d2 | 1,8 mm |
| D1 | 3,6 mm |
| Dk | 3,6 mm |
| Dmax(S) | 4 mm |
| Ds | 3 mm |
| H | 6,7 mm |
| H2 | 2,1 mm |
| H3 | 2,7 mm |
| Z (Stroke) | 1,1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,4 N |
| Volume | 0,02 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 3 |
| Nipple family | N 055 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace