FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.06.00102
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
Endüstriler: Genel
| Boyut | 200 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Ürün ailesi | FSGPL |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 137 mm |
| d3 | 119,4 mm |
| D1 | 202 mm |
| Dmax(S) | 208 mm |
| Ds | 191 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 54 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 37,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 850 N |
| Çekme kuvveti | 950 N |
| Cilt | 876,52 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 350 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 200 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 1.017 g |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ürün ailesi | FSGPL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon